제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface
기술 사양
  • 특징 참조226332
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)520
  • 너비(mm)1715
  • 깊이(mm)815
관련성
  • 주 재료고체 표면
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)104
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures