제품 게시
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame Rim height 40 mm With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.7 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
기술 사양
  • 특징 참조232800
  • 제품군PALOMBA COLLECTION
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)455
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)25.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널