제품 게시
SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version for the corner, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29449.3 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
기술 사양
  • 특징 참조242500
  • 제품군SOLUTIONS
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)460
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)1400
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널