제품 게시
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
기술 사양
  • 특징 참조243970
  • 제품군ILBAGNOALESSI ONE
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)575
  • 너비(mm)2030
  • 깊이(mm)1020
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)30
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널