제품 게시
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted fitted version with frame With overflow slot at long side With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system, with aluminium profiles and adjustable feet
기술 사양
  • 특징 참조245971
  • 제품군ILBAGNOALESSI ONE
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)1780
  • 깊이(mm)820
관련성
  • 주 재료고체 표면
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)73
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널