제품 게시
SONAR Backrest 400 x 90 mm
LAUFEN

SONAR Backrest 400 x 90 mm

Backrest, light grey
기술 사양
  • 특징 참조292340
  • 제품군SONAR
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)640
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06
  • Uniclass 2015 설명Bathing fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 15 17
  • OmniClass 제목Bathtub Components
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings