제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
기술 사양
  • 특징 참조3213310041211
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류BRASSWARE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-03-05
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)8.76
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815