제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set

Bath mixer for Simibox 1-Point, fixed spout 170 mm, with disc, cartridge Ecototal, with flexible hose 1800 mm and handspray TwinStick
기술 사양
  • 특징 참조3213390041411
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-01-01
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)3.19
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널