제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Tumbler 'Boxy'
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tumbler 'Boxy'

Tumbler 'Boxy', plastic
기술 사양
  • 특징 참조382330
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류AUXILIARY UNITS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)70
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 설명Toothbrush holders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings