제품 게시
BASE Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301
LAUFEN

BASE Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301
기술 사양
  • 특징 참조403011
  • 제품군BASE
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)515
  • 너비(mm)275
  • 깊이(mm)295
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets