제품 게시
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
사양
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
기술 사양
  • 특징 참조405483
  • 제품군SONAR
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework