제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
기술 사양
  • 특징 참조407660
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)10
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings