제품 게시
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon
LAUFEN
보관됨

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
기술 사양
  • 특징 참조409054
  • 제품군BOUTIQUE
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료나무
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)37.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구