제품 게시
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Base' with 2 drawers, incl. drawer organiser
기술 사양
  • 특징 참조864963
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류COMPOUNDS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)610
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)71
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings