제품 게시
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
보관됨

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
기술 사양
  • 특징 참조409151
  • 제품군BOUTIQUE
  • 제품분류Auxiliary units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료나무
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소