제품 게시
SPACE Vanity unit, for 815281
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 815281

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 815281, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
기술 사양
  • 특징 참조410102
  • 제품군SPACE
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)520
  • 너비(mm)440
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)18.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구