제품 게시
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954

Vanity unit with door hinge right, shelves left for asym right washbasin 815954, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf left, side open
기술 사양
  • 특징 참조483002
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)605
  • 너비(mm)470
  • 깊이(mm)275
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료PVC
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)16.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구