제품 게시
VAL Washbasin 600 mm
VAL Washbasin 600 mm
VAL Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 600 mm

    Countertop basin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
    기술 사양
    • 특징 참조810283
    • 제품군VAL
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-06-02
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)115
    관련성
    • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
    • 설계국가스위스
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널