제품 게시
VAL Washbasin 950 mm
VAL Washbasin 950 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 950 mm

    Washbasin
    기술 사양
    • 특징 참조810287
    • 제품군VAL
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)115
    • 너비(mm)950
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
    • 설계국가스위스
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 설명Wash basin systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures