제품 게시
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    별점 3.8/53.8(8 리뷰)
    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 810963
    기술 사양
    • 특징 참조810963
    • 제품군LAUFEN PRO S
    • 제품분류BASINS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-08-18
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)17
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815