제품 게시
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
기술 사양
  • 특징 참조811220
  • 제품군BIJOU
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)205
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)405
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)7.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널