제품 게시
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 360 x 360 mm, square without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.3
기술 사양
  • 특징 참조811433
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널