제품 게시
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

별점 5.0/55.0(7 리뷰)
Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angular without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.4
기술 사양
  • 특징 참조811434
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)110
  • 너비(mm)340
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널