제품 게시
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensions d= 380 mm, round, without tap hole, without overflow, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, furniture, order no. 81143.5
기술 사양
  • 특징 참조811435
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널