제품 게시
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    기술 사양
    • 특징 참조811951
    • 제품군LAUFEN PRO
    • 제품분류BASINS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-06-02
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)145
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)9.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기