제품 게시
LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm

Built in basin not grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 645 x 450 mm, inside dimensions of the basin 600 x 400 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.5
기술 사양
  • 특징 참조811965
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815