제품 게시
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.6
기술 사양
  • 특징 참조811966
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)490
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)7.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815