제품 게시
INO Washbasin bowl 50x35
LAUFEN

INO Washbasin bowl 50x35

별점 4.6/54.6(11 리뷰)
Washbasin bowl, 50x35 cm
기술 사양
  • 특징 참조812302
  • 제품군INO
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures