제품 게시
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
기술 사양
  • 특징 참조812434
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)280
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)7.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815