제품 게시
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
기술 사양
  • 특징 참조812962
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)420
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널