제품 게시
LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular

Semi recessed basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 550 x 460 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, Order no. 81343.2
기술 사양
  • 특징 참조813432
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널