제품 게시
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground

Built in basin ground LIVING CITY, sanitary ceramic dimensions 450 x 455 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81343.9
기술 사양
  • 특징 참조813439
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기