제품 게시
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin

Vanity washbasin
기술 사양
  • 특징 참조813855
  • 제품군THE NEW CLASSIC
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings