제품 게시
LAUFEN PRO S Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Countertop washbasin 1050 mm

Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 850 x 460 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, towel rack, bathtubs, furnitureOrder no. 81396.6
기술 사양
  • 특징 참조813966
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)1050
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)29.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815