제품 게시
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    보관됨

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    기술 사양
    • 특징 참조814809
    • 제품군PALOMBA COLLECTION
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-06-02
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)155
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)46.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널