제품 게시
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Washbasin LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 410 mm, symmetric, 1 centre tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, 1 centre tap hole without overflow, without tap hole, and overflow, furniture, faucets, Order no. 81503.1
기술 사양
  • 특징 참조815031
  • 제품군FLORAKIDS
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)11
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널