제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
사양
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
기술 사양
  • 특징 참조815335
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
괌