제품 게시
MODERNA R Small Washbasin
LAUFEN

MODERNA R Small Washbasin

별점 4.5/54.5(6 리뷰)
Small countertop washbasin
기술 사양
  • 특징 참조815543
  • 제품군MODERNA/MODERNA R
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)145
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks