제품 게시
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
기술 사양
  • 특징 참조816284
  • 제품군VAL
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)115
관련성
  • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널