제품 게시
INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Small washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
기술 사양
  • 특징 참조816300
  • 제품군INO
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)7.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널