제품 게시
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
기술 사양
  • 특징 참조816801
  • 제품군PALOMBA COLLECTION
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)420
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)16.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널