제품 게시
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    기술 사양
    • 특징 참조816802
    • 제품군PALOMBA COLLECTION
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-06-02
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)6.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기