제품 게시
LIVING Washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Washbasin 500 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, towel rail 89542.2, furniture Order no. 81743.1
기술 사양
  • 특징 참조817431
  • 제품군LIVING
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)19.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널