제품 게시
LAUFEN PRO Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO Siphon cover

Siphon cover LAUFEN PRO, sanitary ceramic, matching washbasin order no. 81095.1, 81095.2, 81095.3, 81395.6, 81395.8, 81496.7, 81895.1, 81895.2, 81895.3, 81895.8, 81895.9, matching washbasin Compact, order no. 81495.1, 81495.2, Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81995.1
기술 사양
  • 특징 참조819951
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류COVERS AND DIVIDERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)345
  • 너비(mm)285
  • 깊이(mm)210
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)7.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류객체