제품 게시
LAUFEN PRO Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO Siphon cover

Siphon cover LAUFEN PRO, sanitary ceramic, matching small washbasin order no. 81195.1, 81595.2, 81595.3, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 81995.2
기술 사양
  • 특징 참조819952
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류COVERS AND DIVIDERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)325
  • 너비(mm)230
  • 깊이(mm)180
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)14.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류객체