제품 게시
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Wall-hung WC pan washdown LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for conealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 310 x 520 x 365 mm, ceramic seat height 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover, 89103.0, WC seat & cover with automatic, lowering 89103.1, WC seat , 89103.2, Order no. 82003.1
기술 사양
  • 특징 참조820031
  • 제품군FLORAKIDS
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)520
  • 깊이(mm)310
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널