제품 게시
VAL Wall-hung WC, rimless, washdown
VAL Wall-hung WC, rimless, washdown
    LAUFEN

    VAL Wall-hung WC, rimless, washdown

    Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
    기술 사양
    • 특징 참조820281
    • 제품군VAL
    • 제품분류WCs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)365
    • 너비(mm)530
    • 깊이(mm)390
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)19.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures