제품 게시
VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown, cUPC approved
기술 사양
  • 특징 참조820288
  • 제품군VAL
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국