제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'compact', washdown, rimless
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'compact', washdown, rimless

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Wall-hung WC 'compact', washdown, rimless
기술 사양
  • 특징 참조820333
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)285
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)490
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures