제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
홈
카테고리
위생
화장실
Cleanet NAVIA Shower Toilet
사용 불가: 미국
LAUFEN
팔로우
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
820601
제품군
CLEANET NAVIA
제품분류
WCs
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-01-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
405
너비(mm)
580
깊이(mm)
370
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
제품 인증
https://www.laufen.com/en/service/certificates
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
부 재료
전자 및 광학 구성품
설계국가
스위스
제조국가
스위스
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Toilet bowls
UNSPSC 코드
30181511
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_89
Uniclass 2015 설명
Toilets
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Water Closets
OmniClass 번호
23-31 19 19
OmniClass 제목
Water Closets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
리히텐슈타인
스위스
비슷한 제품
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
다운로드
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
다운로드
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
다운로드